• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2220EG15 - SNR

NJ2220EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno180 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
E - Diametro superiore rulli163 mm
F - Diametro inferiore rulli119 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI127,3 mm
D1 - Diametro interno flangia AE156,9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,85 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico333 kN
C0 - Capacità carico statico444 kN
Cu - Carico limite a fatica48,8 kN
N ref - Velocità termica di riferimento2900 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,174 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,826 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,253 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,127 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,422 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI111 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola117 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI122 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI130 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE169 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image