• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ222EG15C3 - SNR

NJ222EG15C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno110 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno38 mm
E - Diametro superiore rulli180,5 mm
F - Diametro inferiore rulli132,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI141,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE173,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso4,93 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico292 kN
C0 - Capacità carico statico365 kN
Cu - Carico limite a fatica38,9 kN
N ref - Velocità termica di riferimento3300 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite4000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)7,196 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)9,804 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)6,367 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)3,184 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI121 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola130 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI135 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI144 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE189 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image