Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2306EG15 - SNR

NJ2306EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
E - Diametro superiore rulli62,5 mm
F - Diametro inferiore rulli40,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI45 mm
D1 - Diametro interno flangia AE59,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,54 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico75,9 kN
C0 - Capacità carico statico79,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,7 kN
N ref - Velocità termica di riferimento7200 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,718 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,282 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,468 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,234 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,393 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola40 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI44 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image