Torna

NJ2307EG15J30 - SNR

NJ2307EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 35 mm
D 80 mm
B 31 mm
E 70,2 mm
F 46,2 mm
d1 51 mm
D1 66,6 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,1 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 0,72 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 93,8 kN
Capacità carico statico (C0) 102 kN
Carico limite a fatica (Cu) 12,4 kN
Nref 6600 tr/min
Nlim 11000 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 8600 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 6900 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,397 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,644 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,763 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,237 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 43 mm
da max 45 mm
db min 48 mm
dc min 53 mm
Da max 72 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze