• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2309EAT2XC3 - NTN

NJ2309EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno100 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno36 mm
E - Diametro superiore rulli88,5 mm
F - Diametro inferiore rulli58,5 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso2,73 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico162 kN
C0 - Capacità carico statico153 kN
Cu - Carico limite a fatica18,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio8200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso5700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI53 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola57 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE92 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola90,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image