• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2312EG1C4 - NTN

NJ2312EG1C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno60 mm
D - Diametro Esterno130 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno46 mm
E - Diametro superiore rulli115 mm
F - Diametro inferiore rulli77 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI84,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo2,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso3,015 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico222 kN
C0 - Capacità carico statico262 kN
Cu - Carico limite a fatica32 kN
N lim - Velocità limite lub olio5200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI71 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola75 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI86 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE119 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image