• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ2319 - NTN

NJ2319

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno95 mm
D - Diametro Esterno200 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno67 mm
E - Diametro superiore rulli173,5 mm
F - Diametro inferiore rulli121,5 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI132 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso9,52 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico410 kN
C0 - Capacità carico statico460 kN
Cu - Carico limite a fatica50 kN
N lim - Velocità limite lub olio3500 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI108 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola119 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI134 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE187 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image