Torna

NJ306EG15J30 - SNR

NJ306EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 30 mm
D 72 mm
B 19 mm
E 62,5 mm
F 40,5 mm
d1 45 mm
D1 59,2 mm
rs min 1,1 mm
r1s min 1,1 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 0,376 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 54,7 kN
Capacità carico statico (C0) 52,1 kN
Carico limite a fatica (Cu) 6,4 kN
Nref 8400 tr/min
Nlim 12000 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 9700 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 8200 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,393 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,468 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,718 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,282 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 36,5 mm
da max 40 mm
db min 44 mm
dc min 48 mm
Da max 65,5 mm
ra max 1 mm
r1a max 1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze