• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NJ308EAT2XC3 - NTN

NJ308EAT2XC3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, singola direzione per carichi assiali, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno90 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli80 mm
F - Diametro inferiore rulli52 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI57,6 mm
D1 - Diametro interno flangia AE74,8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,66 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico98,5 kN
C0 - Capacità carico statico81,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,95 kN
N lim - Velocità limite lub olio10200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso7200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola51 mm
dc min - Diametro minimo di passaggio AI60 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE82 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image