• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK110/30R+1R100X110X30 - NTN

NK110/30R+1R100X110X30

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno100 mm
D - Diametro Esterno130 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno30 mm
F - Diametro inferiore rulli110 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
s - Portata assiale massima1,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3,5 mm
Codice anello interno1R100X110X30
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,99 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico97,5 kN
C0r - Capacità carico statico204 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2400 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI106,5 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE123,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1 mm