Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 100 mm |
D - Diametro Esterno | 130 mm |
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 40 mm |
F - Diametro inferiore rulli | 110 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
s - Portata assiale massima | 2 mm |
Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
k - Diametro del foro | 3,5 mm |
Codice anello interno | 1R100X110X40 |
Foro di lubrificazione sull'anello interno | Non/No |
Classe di gioco radiale | CN |
Classe di precisione | P0 |
Peso | 1,34 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
Cr - Capacità carico dinamico | 129 kN |
C0r - Capacità carico statico | 292 kN |
N lim - Velocità limite lub grasso | 2400 tr/min |
N lim - Velocità limite lub olio | 3600 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 106,5 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 123,5 mm |
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 1 mm |