Hello,
To avoid any login issues with eShop, please clear your browser cache before logging in.
Thank you for your understanding.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NK14/16R - NTN

NK14/16R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore14 mm
D - Diametro Esterno22 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno16 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,021 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico10,3 kN
C0r - Capacità carico statico11,5 kN
N lim - Velocità limite lub grasso16000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio24000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE20 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm