• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK21/16R+1R17X21X16 - NTN

NK21/16R+1R17X21X16

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno29 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno16 mm
F - Diametro inferiore rulli21 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
s - Portata assiale massima0,5 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Codice anello interno1R17X21X16
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,042 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico13,7 kN
C0r - Capacità carico statico18,7 kN
N lim - Velocità limite lub grasso13000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio19000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI19 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE27 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm