Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NK43/20R - NTN

NK43/20R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore43 mm
D - Diametro Esterno53 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,086 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico27,5 kN
C0r - Capacità carico statico51 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio9500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE51 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm