• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK50/35R+1R45X50X35 - NTN

NK50/35R+1R45X50X35

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno45 mm
D - Diametro Esterno62 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno35 mm
F - Diametro inferiore rulli50 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
s - Portata assiale massima2 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Codice anello interno1R45X50X35
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,322 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico51 kN
C0r - Capacità carico statico106 kN
N lim - Velocità limite lub grasso5500 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio8000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI48 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE58 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm