• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, con anello interno

NK9/16T2+1R6X9X16 - NTN

NK9/16T2+1R6X9X16

Cuscinetto a rullini, anelli lavorati, con anello interno, segmenti laterali, foro di lubrificazione

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno6 mm
D - Diametro Esterno16 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno16 mm
F - Diametro inferiore rulli9 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
s - Portata assiale massima2 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Codice anello interno1R6X9X16
Foro di lubrificazione sull'anello internoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,017 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico5,5 kN
C0r - Capacità carico statico6,4 kN
N lim - Velocità limite lub grasso20000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio30000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento100 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI8 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE10,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm