Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NKS115 - NTN

NKS115

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore115 mm
D - Diametro Esterno135 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno32 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,7 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico90,5 kN
C0r - Capacità carico statico199 kN
N lim - Velocità limite lub grasso2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio3500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE128,5 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento1,1 mm