Due to technical maintenance, the NTN Europe on-line shop will be unavailable from 6.00 am on Saturday 13 June until 12.00 pm on Sunday 14 June (UTC+02:00).

We apologise for any inconvenience caused.

  • English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno

NKS24R - NTN

NKS24R

Cuscinetto a rullini, anello lavorato, senza anello interno, con orletti laterali, foro di lubrificazione, per carichi pesanti

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore24 mm
D - Diametro Esterno37 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno20 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoNon/No
Classe di gioco radialeCN
Classe di precisioneP0
Peso0,066 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico18,4 kN
C0r - Capacità carico statico25,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio17000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
Da max - Diametro massimo spalla AE27 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm