Cuscinetti combinati

NKX15T2Z - NTN

NKX15T2Z

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore15 mm
dw - Diametro foro rondella albero15 mm
D - Diametro Esterno24 mm
D2 - Diametro esterno reggispinta29 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno23 mm
C1 - Altezza reggispinta9 mm
C2 - Posizione foro6,5 mm
a - Diametro supporto reggispinta23,7 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,048 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico8,25 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico10,5 kN
C0r - Capacità carico statico10,2 kN
C0a - Capacità carico assiale statico16,8 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6200 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio8800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI23 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined