Cuscinetti combinati

NKX17T2 - NTN

NKX17T2

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore17 mm
dw - Diametro foro rondella albero17 mm
D - Diametro Esterno26 mm
D1 - Diametro esterno della rondella30 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno25 mm
C1 - Altezza reggispinta9 mm
C2 - Posizione foro8 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,3 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro2,5 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,051 kg
undefined
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico10,4 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico10,8 kN
C0r - Capacità carico statico14,4 kN
C0a - Capacità carico assiale statico18,2 kN
N lim - Velocità limite lub grasso6000 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI25 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,3 mm
undefined