Documentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | | Marchio | NTN |
| FW - Diametro rullo inferiore | 50 mm |
| dw - Diametro foro rondella albero | 50 mm |
| D - Diametro Esterno | 62 mm |
| D2 - Diametro esterno reggispinta | 71,5 mm |
| C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno | 35 mm |
| C1 - Altezza reggispinta | 14 mm |
| C2 - Posizione foro | 10 mm |
| a - Diametro supporto reggispinta | 65,5 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 0,6 mm |
| Foro di lubrificazione sull'anello esterno | Oui/Yes |
| k - Diametro del foro | 3 mm |
| Classe di precisione | P0 |
| Peso | 0,318 kg |

| PRESTAZIONI | | Cr - Capacità carico dinamico | 27,9 kN |
| Ca - Capacità carico assiale dinamico | 28,8 kN |
| C0r - Capacità carico statico | 62 kN |
| C0a - Capacità carico assiale statico | 75,5 kN |
| N lim - Velocità limite lub grasso | 3100 tr/min |
| N lim - Velocità limite lub olio | 4500 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | | da min - Diametro minimo spalla AI | 62 mm |
| ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento | 0,6 mm |