• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti combinati

NKXR45T2 - NTN

NKXR45T2

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
FW - Diametro rullo inferiore45 mm
dw - Diametro foro rondella albero45 mm
D - Diametro Esterno58 mm
D1 - Diametro esterno della rondella65 mm
C- Larghezza del cuscinetto, manicotto o anello esterno32 mm
C1 - Altezza reggispinta14 mm
C2 - Posizione foro9 mm
a - Diametro supporto reggispinta60,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Foro di lubrificazione sull'anello esternoOui/Yes
k - Diametro del foro3 mm
Classe di precisioneP0
Peso0,267 kg
PRESTAZIONI
Cr - Capacità carico dinamico27,6 kN
Ca - Capacità carico assiale dinamico45,5 kN
C0r - Capacità carico statico59 kN
C0a - Capacità carico assiale statico135 kN
N lim - Velocità limite lub grasso1100 tr/min
N lim - Velocità limite lub olio4400 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI61 mm
ras max - Raggio max del raccordo dell'albero e dell'alloggiamento0,6 mm
undefined