• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1010G1 - NTN

NU1010G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno50 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno16 mm
E - Diametro superiore rulli72,5 mm
F - Diametro inferiore rulli57,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,287 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico35,5 kN
C0 - Capacità carico statico36 kN
Cu - Carico limite a fatica4,4 kN
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI54 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola57 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI59 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE75 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image