• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1014G1 - NTN

NU1014G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno70 mm
D - Diametro Esterno110 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
E - Diametro superiore rulli100 mm
F - Diametro inferiore rulli80 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,685 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico64,5 kN
C0 - Capacità carico statico70,5 kN
Cu - Carico limite a fatica8,6 kN
N lim - Velocità limite lub olio7600 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI75 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola78 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI82 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE103,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image