• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1015G1 - NTN

NU1015G1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno75 mm
D - Diametro Esterno115 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
E - Diametro superiore rulli105 mm
F - Diametro inferiore rulli85 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,72 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico66,5 kN
C0 - Capacità carico statico74,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,1 kN
N lim - Velocità limite lub olio7100 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso6100 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI80 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola83 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI87 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE108,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image