• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU1028 - NTN

NU1028

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno140 mm
D - Diametro Esterno210 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno33 mm
E - Diametro superiore rulli192 mm
F - Diametro inferiore rulli158 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo2 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso4,05 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico195 kN
C0 - Capacità carico statico250 kN
Cu - Carico limite a fatica25,7 kN
N lim - Velocità limite lub olio3800 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso3200 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI146,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola156 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI161 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE201 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image