• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU10/500L1 - NTN

NU10/500L1

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno500 mm
D - Diametro Esterno720 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno100 mm
E - Diametro superiore rulli664 mm
F - Diametro inferiore rulli556 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo6 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso134 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1610 kN
C0 - Capacità carico statico2870 kN
Cu - Carico limite a fatica203 kN
N lim - Velocità limite lub olio910 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso770 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI524 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola551 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI562 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE696 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image