Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
--> Scopri i CRB con prezzo speciale
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloDocumentation
Product information
| CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
|---|---|
| Marchio | SNR |
| d - Diametro interno | 40 mm |
| D - Diametro Esterno | 80 mm |
| B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 18 mm |
| E - Diametro superiore rulli | 71,5 mm |
| F - Diametro inferiore rulli | 49,5 mm |
| D1 - Diametro interno flangia AE | 68,3 mm |
| rs - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| r1s - Raggio minimo del Raccordo | 1,1 mm |
| Classe di gioco radiale | C3 |
| Peso | 0,38 kg |
| PRESTAZIONI | |
|---|---|
| C - Capacità carico dinamico | 54,4 kN |
| C0 - Capacità carico statico | 53,8 kN |
| Cu - Carico limite a fatica | 6,6 kN |
| N ref - Velocità termica di riferimento | 7600 tr/min |
| N lim - Velocità meccanica limite | 11000 tr/min |
| Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
| Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
| FREQUENZE DEL CUSCINETTO | |
|---|---|
| BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) | 5,727 Hz |
| BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) | 8,273 Hz |
| BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) | 5,318 Hz |
| BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) | 2,659 Hz |
| FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) | 0,409 Hz |
| DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
|---|---|
| da min - Diametro minimo spalla AI | 46,5 mm |
| da max - diametro massimo spalla faccia piccola | 49 mm |
| Da max - Diametro massimo spalla AE | 73,5 mm |
| ra max - Raggio massimo di raccordo | 1 mm |
| r1a - Raggio massimo del raccordo | 1 mm |
Industry Calcul Factors