Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.
Accedi
Aggiungi prodotto al carrelloScarica
Nessun documento disponibile
CARATTTERISTICHE TECNICHE | |
---|---|
Marchio | NTN |
d - Diametro interno | 90 mm |
D - Diametro Esterno | 160 mm |
B - Larghezza cuscinetto/anello interno | 30 mm |
E - Diametro superiore rulli | 145 mm |
F - Diametro inferiore rulli | 107 mm |
rs - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
r1s - Raggio minimo del Raccordo | 2 mm |
Classe di gioco radiale | CN |
Peso | 2,44 kg |
PRESTAZIONI | |
---|---|
C - Capacità carico dinamico | 182 kN |
C0 - Capacità carico statico | 217 kN |
Cu - Carico limite a fatica | 24,7 kN |
Nlim - Velocità limite lub olio | 4600 tr/min |
Nlim - Velocità limite lub grasso | 3900 tr/min |
Tmin - Temp min di funzionamento | -20 °C |
Tmax - Temp max di funzionamento | 120 °C |
DIMENSIONI DI INGOMBRO | |
---|---|
da min - Diametro minimo spalla AI | 99 mm |
da max - diametro massimo spalla faccia piccola | 105 mm |
db - Diametro minimo di passaggio AI | 109 mm |
Da max - Diametro massimo spalla AE | 151 mm |
ra max - Raggio massimo di raccordo | 2 mm |
r1a - Raggio massimo del raccordo | 2 mm |