• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2206EMJ40 - SNR

NU2206EMJ40

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno20 mm
E - Diametro superiore rulli55,5 mm
F - Diametro inferiore rulli37,5 mm
D1 - Diametro interno flangia AE52,5 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,255 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico50,2 kN
C0 - Capacità carico statico51,5 kN
Cu - Carico limite a fatica6,3 kN
N ref - Velocità termica di riferimento8100 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite18000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)5,242 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,758 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,973 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,487 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,403 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI34 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE57 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image