• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2208C4 - NTN

NU2208C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno40 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno23 mm
E - Diametro superiore rulli70 mm
F - Diametro inferiore rulli50 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso0,49 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico64,5 kN
C0 - Capacità carico statico62 kN
Cu - Carico limite a fatica7,55 kN
N lim - Velocità limite lub olio10000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso8500 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI46,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola49 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI52 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE73,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image