Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 45 mm D - Diametro Esterno 85 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 23 mm E - Diametro superiore rulli 76,5 mm F - Diametro inferiore rulli 54,5 mm D1 - Diametro interno flangia AE 73,3 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 1,1 mm Classe di gioco radiale CN Peso 0,532 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 77,7 kN C0 - Capacità carico statico 87 kN Cu - Carico limite a fatica 10,6 kN N ref - Velocità termica di riferimento 5700 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 9900 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 6,24 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 8,76 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 5,787 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 2,894 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,416 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 51,5 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 54 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 78,5 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 1 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 1 mm
Industry Calcul Factors