Torna

NU2216EG15J30 - SNR

NU2216EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 80 mm
D 140 mm
B 33 mm
E 127,3 mm
F 95,3 mm
D1 122,9 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 2,02 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 191 kN
Capacità carico statico (C0) 252 kN
Carico limite a fatica (Cu) 29,8 kN
Nref 3400 tr/min
Nlim 5800 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 4800 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 4000 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,428 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,812 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,706 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 10,294 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 89 mm
da max 94 mm
Da max 131 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze