Torna

NU2217EG15 - SNR

NU2217EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 85 mm
D 150 mm
B 36 mm
E 136,5 mm
F 100,5 mm
D1 131,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 2,5 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 222 kN
Capacità carico statico (C0) 285 kN
Carico limite a fatica (Cu) 33 kN
Nref 3300 tr/min
Nlim 5400 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 4500 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 3700 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,424 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,431 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,209 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 9,791 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 94 mm
da max 99 mm
Da max 141 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze