Torna

NU2218EG15 - SNR

NU2218EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 90 mm
D 160 mm
B 40 mm
E 145 mm
F 107 mm
D1 139,7 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 3,17 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 249 kN
Capacità carico statico (C0) 326 kN
Carico limite a fatica (Cu) 37,1 kN
Nref 3200 tr/min
Nlim 5100 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 4200 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 3500 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,425 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,481 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,218 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 9,782 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 99 mm
da max 105 mm
Da max 151 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze