• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2240C3 - NTN

NU2240C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno200 mm
D - Diametro Esterno360 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno98 mm
E - Diametro superiore rulli316 mm
F - Diametro inferiore rulli244 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI258 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso41,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico1020 kN
C0 - Capacità carico statico1440 kN
Cu - Carico limite a fatica129 kN
N lim - Velocità limite lub olio1900 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1600 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI216 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI247 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE344 mm
Db min - Diametro minimo spalla faccia piccola321 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image