Passa a Intestazione Passa a Contenuto principale Passa a Piè di pagina
Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide
Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati . Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio .
Accedi Aggiungi prodotto al carrello Documentation Product information CARATTTERISTICHE TECNICHE Marchio SNR d - Diametro interno 120 mm D - Diametro Esterno 215 mm B - Larghezza cuscinetto/anello interno 40 mm E - Diametro superiore rulli 195,5 mm F - Diametro inferiore rulli 143,5 mm D1 - Diametro interno flangia AE 187,8 mm rs - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm r1s - Raggio minimo del Raccordo 2,1 mm Classe di gioco radiale C3 Peso 5,78 kg
PRESTAZIONI C - Capacità carico dinamico 339 kN C0 - Capacità carico statico 428 kN Cu - Carico limite a fatica 44,6 kN N ref - Velocità termica di riferimento 3000 tr/min N lim - Velocità meccanica limite 3700 tr/min Tmin - Temp min di funzionamento -20 °C Tmax - Temp max di funzionamento 120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm) 7,196 Hz BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm) 9,804 Hz BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm) 6,366 Hz BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm) 3,183 Hz FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm) 0,423 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO da min - Diametro minimo spalla AI 131 mm da max - diametro massimo spalla faccia piccola 141 mm Da max - Diametro massimo spalla AE 204 mm ra max - Raggio massimo di raccordo 2 mm r1a - Raggio massimo del raccordo 2 mm
Industry Calcul Factors