• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU226 - NTN

NU226

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in acciaio

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno230 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno40 mm
E - Diametro superiore rulli204 mm
F - Diametro inferiore rulli156 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo3 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo3 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso6,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico300 kN
C0 - Capacità carico statico340 kN
Cu - Carico limite a fatica35 kN
N lim - Velocità limite lub olio3400 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI143 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola151 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI158 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE217 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo2,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo2,5 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image