Torna

NU226EG15C3 - SNR

NU226EG15C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

CAD file

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 130 mm
D 230 mm
B 40 mm
E 209,5 mm
F 153,5 mm
D1 201,2 mm
rs min 3 mm
r1s min 3 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 6,48 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 367 kN
Capacità carico statico (C0) 461 kN
Carico limite a fatica (Cu) 47 kN
Nref 2800 tr/min
Nlim 3500 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 2900 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 2400 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,423 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 6,328 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 7,189 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 9,811 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 143 mm
da max 151 mm
Da max 217 mm
ra max 2,5 mm
r1a max 2,5 mm
Product classification image
Calcul factors image