• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2305ET2X - NTN

NU2305ET2X

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno25 mm
D - Diametro Esterno62 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno24 mm
E - Diametro superiore rulli54 mm
F - Diametro inferiore rulli34 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,337 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico57 kN
C0 - Capacità carico statico56 kN
Cu - Carico limite a fatica6,8 kN
N lim - Velocità limite lub olio11000 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso9700 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI31,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola33 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI37 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE55,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image