Please choose the correct Shipment option when confirming order – Economy Express is for France orders only.

Please note that shipments may be delayed due to transport difficulties. We apologise for any inconvenience this may cause.

Torna

NU.2306.EG15J30 - SNR

NU.2306.EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno30 mm
D - Diametro Esterno72 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno27 mm
E - Diametro superiore rulli62,5 mm
F - Diametro inferiore rulli40,5 mm
D1 - Diametro interno flangia AE59,2 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso0,529 kg
Product classification image
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico75,9 kN
C0 - Capacità carico statico79,5 kN
Cu - Carico limite a fatica9,7 kN
Nref - Velocità termica di riferimento7200 tr/min
Nlim - Velocità meccanica limite12000 tr/min
Nlim - Velocità limite lub olio9700 tr/min
Nlim - Velocità limite lub grasso7800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza propria anello esterno (60 giri/min)4,718 Hz
BPFI - Frequenza propria anello interno (60 giri/min)7,282 Hz
FTF - Frequenza propria gabbia (60 giri/min)0,393 Hz
BSF - Frequenza propria corpi volventi (60 giri/min)4,468 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI36,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola40 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE65,5 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze