• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2307EG15 - SNR

NU2307EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno35 mm
D - Diametro Esterno80 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno31 mm
E - Diametro superiore rulli70,2 mm
F - Diametro inferiore rulli46,2 mm
D1 - Diametro interno flangia AE66,6 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1,5 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo1,1 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,723 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico93,8 kN
C0 - Capacità carico statico102 kN
Cu - Carico limite a fatica12,4 kN
N ref - Velocità termica di riferimento6600 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite11000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)4,763 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)7,237 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)4,644 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)2,322 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,397 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI41,5 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola45 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE72 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1,5 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo1 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image