Torna

NU2308EG15 - SNR

NU2308EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 40 mm
D 90 mm
B 33 mm
E 80 mm
F 52 mm
D1 75,9 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 0,958 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 115 kN
Capacità carico statico (C0) 123 kN
Carico limite a fatica (Cu) 15 kN
Nref 5900 tr/min
Nlim 9500 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 7600 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 6100 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,394 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,502 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 4,727 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,273 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 48 mm
da max 51 mm
Da max 82 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze