Torna

NU2309EG15 - SNR

NU2309EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 45 mm
D 100 mm
B 36 mm
E 88,5 mm
F 58,5 mm
D1 84,1 mm
rs min 1,5 mm
r1s min 1,5 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 1,3 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 141 kN
Capacità carico statico (C0) 158 kN
Carico limite a fatica (Cu) 19,3 kN
Nref 5300 tr/min
Nlim 8500 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 6800 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 5400 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,398 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,696 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,173 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,827 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 53 mm
da max 57 mm
Da max 92 mm
ra max 1,5 mm
r1a max 1,5 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze