Torna

NU2310EG15J30 - SNR

NU2310EG15J30

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 50 mm
D 110 mm
B 40 mm
E 97 mm
F 65 mm
D1 92,5 mm
rs min 2 mm
r1s min 2 mm
Classe di gioco radiale C3
Peso 1,75 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 165 kN
Capacità carico statico (C0) 191 kN
Carico limite a fatica (Cu) 23,3 kN
Nref 5000 tr/min
Nlim 7700 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 6200 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 4900 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,401 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,865 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,216 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,784 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 59 mm
da max 63 mm
Da max 101 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze