Torna

NU2312EG15 - SNR

NU2312EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Scarica

File 3D

Scheda tecnica

Accedi per aggiungere i prodotti al carrello
Contattaci
Specifica

CARATTTERISTICHE TECNICHE

d 60 mm
D 130 mm
B 46 mm
E 115 mm
F 77 mm
D1 109,6 mm
rs min 2,1 mm
r1s min 2,1 mm
Classe di gioco radiale CN
Peso 2,78 kg
Marchio SNR
Product classification image

PRESTAZIONI

Capacità carico dinamico (C) 228 kN
Capacità carico statico (C0) 270 kN
Carico limite a fatica (Cu) 32,9 kN
Nref 4300 tr/min
Nlim 6500 tr/min
Velocità limite lub olio (Nlim) 5200 tr/min
Velocità limite lub grasso (Nlim) 4200 tr/min
Temp min di funzionamento (Tmin) -20 °C
Temp max di funzionamento (Tmax) 120 °C
Frequenza propria gabbia, FTF 0,401 Hz
Frequenza propria corpi volventi, BSF 4,855 Hz
Frequenza propria anello esterno, BPF0 5,214 Hz
Frequenza propria anello interno, BPFI 7,786 Hz

DIMENSIONI DI INGOMBRO

da min 71 mm
da max 75 mm
Da max 119 mm
ra max 2 mm
r1a max 2 mm
Product classification image
Calcul factors image

Equivalenze