• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU2326EG1C4 - NTN

NU2326EG1C4

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno130 mm
D - Diametro Esterno280 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno93 mm
E - Diametro superiore rulli247 mm
F - Diametro inferiore rulli167 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC4
Peso28,885 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico920 kN
C0 - Capacità carico statico1230 kN
Cu - Carico limite a fatica121 kN
N lim - Velocità limite lub olio2300 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso2000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI146 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola164 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI169 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE264 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image