• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU236EG1C3 - NTN

NU236EG1C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno180 mm
D - Diametro Esterno320 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno52 mm
F - Diametro inferiore rulli217 mm
d1 - Diametro esterno flangia AI231,4 mm
rNs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso20,4 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico625 kN
C0 - Capacità carico statico850 kN
Cu - Carico limite a fatica78,5 kN
N lim - Velocità limite lub olio2200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1800 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI196 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE304 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image