• English
  • Français
  • Deutsch
  • Italiano
  • Español
  • Português do Brasil
  • Polski
  • Русский
  • Türkçe

Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU238C3 - NTN

NU238C3

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero oscillante, separabile, gabbia massiccia

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioNTN
d - Diametro interno190 mm
D - Diametro Esterno340 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno55 mm
E - Diametro superiore rulli299 mm
F - Diametro inferiore rulli231 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo4 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo4 mm
Classe di gioco radialeC3
Peso21,3 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico615 kN
C0 - Capacità carico statico770 kN
Cu - Carico limite a fatica70 kN
N lim - Velocità limite lub olio2200 tr/min
N lim - Velocità limite lub grasso1900 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-40 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI206 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola227 mm
db - Diametro minimo di passaggio AI234 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE324 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo3 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo3 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image