Cuscinetti a rulli cilindrici ad 1 corona

NU303EG15 - SNR

NU303EG15

Cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici, per supporto libero, separabile, gabbia in poliammide

Nella gamma di cuscinetti a rulli cilindrici, il cuscinetto ad una corona di rulli cilindrici supporta carichi radiali elevati. Le gamme standard ISO (NU, N, NJ, NF, NUP, NH, RNU, HJ) sono disponibili con diversi tipi di gabbie, alesaggi, anelli di centraggio.

Documentation

Product information

CARATTTERISTICHE TECNICHE
MarchioSNR
d - Diametro interno17 mm
D - Diametro Esterno47 mm
B - Larghezza cuscinetto/anello interno14 mm
E - Diametro superiore rulli40,2 mm
F - Diametro inferiore rulli24,2 mm
D1 - Diametro interno flangia AE37,1 mm
rs - Raggio minimo del Raccordo1 mm
r1s - Raggio minimo del Raccordo0,6 mm
Classe di gioco radialeCN
Peso0,122 kg
undefined
PRESTAZIONI
C - Capacità carico dinamico24,6 kN
C0 - Capacità carico statico20,4 kN
Cu - Carico limite a fatica2,49 kN
N ref - Velocità termica di riferimento13000 tr/min
N lim - Velocità meccanica limite20000 tr/min
Tmin - Temp min di funzionamento-20 °C
Tmax - Temp max di funzionamento120 °C
FREQUENZE DEL CUSCINETTO
BPFO - Frequenza di passaggio sulla pista esterna (60 rpm)3,758 Hz
BPFI - Frequenza di passaggio sulla pista interna (60 rpm)6,242 Hz
BSF - Frequenza di passaggio degli elementi volventi (60 rpm)3,777 Hz
BRF - Frequenza di rotazione degli elementi volventi (60 rpm)1,889 Hz
FTF - Frequenza di rotazione della gabbia (60 rpm)0,376 Hz
DIMENSIONI DI INGOMBRO
da min - Diametro minimo spalla AI21 mm
da max - diametro massimo spalla faccia piccola23 mm
Da max - Diametro massimo spalla AE42 mm
ra max - Raggio massimo di raccordo1 mm
r1a - Raggio massimo del raccordo0,6 mm
undefined

Industry Calcul Factors

Calcul factors image